Meny Sök

Tappskydd

I lager

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Det används för att skydda BSP- och UNF-gängor.Utformad med en liten fläns.Det ökar skyddet mot föroreningar och begränsar bortkastad tid vid upprepade operationer. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Färg: Naturfärgad, Röd, Svart Serienummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Färg h Kompatibla gängstorlekar (alla) Allt material H Kompatibel gängtyp Köp
1,1418 kr - 4,2668 kr 74670 I lager
9.1 mm
Röd
27.2 mm
Lågdensitetspolyeten
2,0251 kr - 5,0425 kr Fråga angående leveranstidhär
14.3 mm
Röd
33.6 mm
9/16"
Lågdensitetspolyeten
1,0011 kr - 3,7496 kr 34400 I lager
12.8 mm
Naturfärgad
20.2 mm
Lågdensitetspolyeten
1,1576 kr - 4,3314 kr 1800 I lager
11.1 mm
Röd
23.8 mm
7/16"
Lågdensitetspolyeten
1,1921 kr - 4,4769 kr 3753 I lager
11.9 mm
Röd
28.6 mm
Lågdensitetspolyeten
4,5817 kr - 17,1802 kr 6345 I lager
22.2 mm
Röd
77.8 mm
7/8"
Lågdensitetspolyeten
0,675 kr - 2,5212 kr 36200 I lager
8.0 mm
Naturfärgad
16.0 mm
Lågdensitetspolyeten
1,1174 kr - 2,796 kr Fråga angående leveranstidhär
4.4 mm
Svart
12.7 mm
Polyvinylklorid
1,3213 kr - 4,9294 kr 5145 I lager
14.0 mm
Röd
21.0 mm
Lågdensitetspolyeten
1,5655 kr - 5,8668 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9 mm
Röd
23.8 mm
5/8"
Lågdensitetspolyeten
7,7846 kr - 29,124 kr 720 I lager
23.5 mm
Röd
55.5 mm
Lågdensitetspolyeten
1,1073 kr - 1,5503 kr 9600 I lager
16.0 mm
Naturfärgad
15.0 mm
Lågdensitetspolyeten
1,3443 kr - 3,2777 kr 8930 I lager
16.0 mm
Naturfärgad
20.0 mm
Lågdensitetspolyeten
10082218 4,5961 kr - 17,1964 kr 3300 I lager
32.0 mm
Röd
58.5 mm
1 1/4"
Lågdensitetspolyeten
2,5996 kr - 9,7295 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
Röd
33.6 mm
3/4"
Lågdensitetspolyeten
1,7809 kr - 4,3336 kr 1600 I lager
24.0 mm
Naturfärgad
18.0 mm
Lågdensitetspolyeten
1,5512 kr - 5,8021 kr 5585 I lager
12.7 mm
Röd
27.3 mm
Lågdensitetspolyeten
1,9964 kr - 2,795 kr 2710 I lager
12.7 mm
Röd
46.0 mm
1/2"
Lågdensitetspolyeten
10082058 6,0324 kr - 14,7169 kr 400 I lager
28.6 mm
Röd
62.8 mm
1 1/8"
Lågdensitetspolyeten
0,5931 kr - 2,2142 kr 30000 I lager
6.0 mm
Naturfärgad
10.0 mm
Lågdensitetspolyeten
  • av 3
Flänslock 9.1 mm 27.2 mm LDPE - PIR Röd

10071687

Prisintervall
4,2668 kr - 1,1418 kr

Lagernivåer
74670 I lager
Egenskaper
  • d
    9.1 mm
  • h
    27.2 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Flänslock 14.3 mm 33.6 mm LDPE - PIR Röd

10071892

Prisintervall
5,0425 kr - 2,0251 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    14.3 mm
  • h
    33.6 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    9/16"
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 12.8 mm 20.2 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10071878

Prisintervall
3,7496 kr - 1,0011 kr

Lagernivåer
34400 I lager
Egenskaper
  • d
    12.8 mm
  • h
    20.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 11.1 mm 23.8 mm LDPE - PIR Röd

10082881

Prisintervall
4,3314 kr - 1,1576 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • d
    11.1 mm
  • h
    23.8 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    7/16"
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 11.9 mm 28.6 mm LDPE - PIR Röd

10071557

Prisintervall
4,4769 kr - 1,1921 kr

Lagernivåer
3753 I lager
Egenskaper
  • d
    11.9 mm
  • h
    28.6 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 22.2 mm 77.8 mm LDPE Röd

10070925

Prisintervall
17,1802 kr - 4,5817 kr

Lagernivåer
6345 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    77.8 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    7/8"
  • Typ
    1
  • Färg
    Röd
Flänslock 8.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086544

Prisintervall
2,5212 kr - 0,675 kr

Lagernivåer
36200 I lager
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 4.4 mm 12.7 mm PVC Svart

10075104

Prisintervall
2,796 kr - 1,1174 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    4.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 14.0 mm 21.0 mm LDPE - PIR Röd

10080160

Prisintervall
4,9294 kr - 1,3213 kr

Lagernivåer
5145 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 15.9 mm 23.8 mm LDPE - PIR Röd

10071885

Prisintervall
5,8668 kr - 1,5655 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • h
    23.8 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    5/8"
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 23.5 mm 55.5 mm LDPE - PIR Röd

10072929

Prisintervall
29,124 kr - 7,7846 kr

Lagernivåer
720 I lager
Egenskaper
  • d
    23.5 mm
  • h
    55.5 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 16.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086575

Prisintervall
1,5503 kr - 1,1073 kr

Lagernivåer
9600 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 16.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086582

Prisintervall
3,2777 kr - 1,3443 kr

Lagernivåer
8930 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 32.0 mm 58.5 mm LDPE - PIR Röd

10082218

Prisintervall
17,1964 kr - 4,5961 kr

Lagernivåer
3300 I lager
Egenskaper
  • d
    32.0 mm
  • h
    58.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1 1/4"
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 19.0 mm 33.6 mm LDPE - PIR Röd

10071762

Prisintervall
9,7295 kr - 2,5996 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    19.0 mm
  • h
    33.6 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    3/4"
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 24.0 mm 18.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086629

Prisintervall
4,3336 kr - 1,7809 kr

Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • d
    24.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 12.7 mm 27.3 mm LDPE - PIR Röd

10079966

Prisintervall
5,8021 kr - 1,5512 kr

Lagernivåer
5585 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    27.3 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 12.7 mm 46.0 mm LDPE - PIR Röd

10069882

Prisintervall
2,795 kr - 1,9964 kr

Lagernivåer
2710 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    46.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/2"
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 28.6 mm 62.8 mm LDPE - PIR Röd

10082058

Prisintervall
14,7169 kr - 6,0324 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • d
    28.6 mm
  • h
    62.8 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1 1/8"
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 6.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086520

Prisintervall
2,2142 kr - 0,5931 kr

Lagernivåer
30000 I lager
Egenskaper
  • d
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790