Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Det används för att skydda BSP- och UNF-gängor.Utformad med en liten fläns.Det ökar skyddet mot föroreningar och begränsar bortkastad tid vid upprepade operationer. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Färg: Naturfärgad, Röd, Svart Serienummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | h | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Allt material | H | Kompatibel gängtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10082218 | 4,734 kr - 17,7123 kr | 800 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Röd
|
2.303 in
58.5 mm
|
1 1/4"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
|
| 0,8432 kr - 3,1518 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,1509 kr - 2,8799 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.173 in
4.4 mm
|
Svart
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
Polyvinylklorid
|
|
|
||
| 10082058 | 6,2133 kr - 15,1584 kr | 400 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
Röd
|
2.472 in
62.8 mm
|
1 1/8"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
|
| 1,2278 kr - 4,6112 kr | 3600 I lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Röd
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,6125 kr - 6,0428 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.626 in
15.9 mm
|
Röd
|
0.937 in
23.8 mm
|
5/8"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,5977 kr - 5,9762 kr | 5185 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Röd
|
1.075 in
27.3 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 0,6109 kr - 2,2806 kr | 30000 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,3033 kr - 4,8941 kr | 39500 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 4,6452 kr - 11,2838 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Röd
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 1/12"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 0,9083 kr - 3,3959 kr | 41435 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Röd
|
0.752 in
19.1 mm
|
5/16"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,1835 kr - 1,5906 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.504 in
12.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/4-19
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
BSP
|
||
| 0,9349 kr - 1,2426 kr | 30600 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.512 in
13.0 mm
|
11/16-16
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
UNF
|
||
| 0,6831 kr - 1,2923 kr | 6600 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.591 in
15.0 mm
|
13/16-16
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
UNF
|
||
| 1,864 kr - 2,6593 kr | 5600 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.768 in
19.5 mm
|
3/4-14
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
BSP
|
||
| 0,9689 kr - 1,2675 kr | 32935 I lager |
0.732 in
18.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.591 in
15.0 mm
|
3/4-16
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
UNF
|
||
| 0,8599 kr - 1,8059 kr | 13000 I lager |
0.543 in
13.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/19-18
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
UNF
|
||
| 1,1996 kr - 2,5192 kr | 7740 I lager |
0.642 in
16.3 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
3/8-19
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
BSP
|
||
| 2,7516 kr - 6,5482 kr | 11476 I lager |
1.173 in
29.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.76 in
19.3 mm
|
13/16"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 0,9601 kr - 4,6844 kr | 400 I lager |
0.378 in
9.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.839 in
21.3 mm
|
3/8"
|
Lågdensitetspolyeten