Meny Sök

Tappskydd

I lager

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Det används för att skydda BSP- och UNF-gängor.Utformad med en liten fläns.Det ökar skyddet mot föroreningar och begränsar bortkastad tid vid upprepade operationer. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Färg: Naturfärgad, Röd, Svart Serienummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Färg h Kompatibla gängstorlekar (alla) Allt material H Kompatibel gängtyp Köp
1,864 kr - 2,6593 kr 5600 I lager
26.0 mm
Naturfärgad
19.5 mm
3/4-14
Lågdensitetspolyeten
BSP
0,6831 kr - 1,2923 kr 6600 I lager
20.2 mm
Naturfärgad
15.0 mm
13/16-16
Lågdensitetspolyeten
UNF
0,9689 kr - 1,2675 kr 32935 I lager
18.6 mm
Naturfärgad
15.0 mm
3/4-16
Lågdensitetspolyeten
UNF
1,1996 kr - 2,5192 kr 7740 I lager
16.3 mm
Naturfärgad
12.0 mm
3/8-19
Lågdensitetspolyeten
BSP
0,8599 kr - 1,8059 kr 17000 I lager
13.8 mm
Naturfärgad
12.0 mm
9/19-18
Lågdensitetspolyeten
UNF
1,1835 kr - 1,5906 kr Fråga angående leveranstidhär
12.8 mm
Naturfärgad
10.0 mm
1/4-19
Lågdensitetspolyeten
BSP
0,9349 kr - 1,2426 kr 30600 I lager
17.0 mm
Naturfärgad
13.0 mm
11/16-16
Lågdensitetspolyeten
UNF
2,7516 kr - 6,5482 kr 11476 I lager
29.8 mm
Naturfärgad
19.3 mm
13/16"
Lågdensitetspolyeten
0,9601 kr - 4,6844 kr 400 I lager
9.6 mm
Naturfärgad
21.3 mm
3/8"
Lågdensitetspolyeten
2,0859 kr - 5,1938 kr Fråga angående leveranstidhär
14.3 mm
Röd
33.6 mm
9/16"
Lågdensitetspolyeten
1,361 kr - 5,0773 kr 4645 I lager
14.0 mm
Röd
21.0 mm
Lågdensitetspolyeten
2,3965 kr - 3,3552 kr 24600 I lager
20.6 mm
Röd
36.5 mm
13/16"
Lågdensitetspolyeten
1,1761 kr - 4,3948 kr 25200 I lager
9.1 mm
Röd
27.2 mm
Lågdensitetspolyeten
2,0563 kr - 2,8788 kr 2710 I lager
12.7 mm
Röd
46.0 mm
1/2"
Lågdensitetspolyeten
1,0533 kr - 2,515 kr 8000 I lager
12.5 mm
Naturfärgad
11.7 mm
1/2"
Lågdensitetspolyeten
0,9956 kr - 3,7289 kr Fråga angående leveranstidhär
11.9 mm
Röd
22.2 mm
Lågdensitetspolyeten
2,7713 kr - 10,3654 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9 mm
Röd
71.8 mm
5/8"
Lågdensitetspolyeten
1,1405 kr - 1,5968 kr 9500 I lager
16.0 mm
Naturfärgad
15.0 mm
Lågdensitetspolyeten
1,4645 kr - 3,5573 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
Naturfärgad
15.0 mm
Lågdensitetspolyeten
1,6125 kr - 6,0428 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9 mm
Röd
23.8 mm
5/8"
Lågdensitetspolyeten
  • av 3
Tappskydd 3/4-14 BSP 26.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074879

Prisintervall
2,6593 kr - 1,864 kr

Lagernivåer
5600 I lager
Egenskaper
  • d
    26.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    3/4-14
  • Kompatibel gängtyp
    BSP
  • Färg
    Naturfärgad
Tappskydd 13/16-16 UNF 20.2 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074909

Prisintervall
1,2923 kr - 0,6831 kr

Lagernivåer
6600 I lager
Egenskaper
  • d
    20.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    13/16-16
  • Kompatibel gängtyp
    UNF
  • Färg
    Naturfärgad
Tappskydd 3/4-16 UNF 18.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074862

Prisintervall
1,2675 kr - 0,9689 kr

Lagernivåer
32935 I lager
Egenskaper
  • d
    18.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    3/4-16
  • Kompatibel gängtyp
    UNF
  • Färg
    Naturfärgad
Tappskydd 3/8-19 BSP 16.3 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074855

Prisintervall
2,5192 kr - 1,1996 kr

Lagernivåer
7740 I lager
Egenskaper
  • d
    16.3 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    3/8-19
  • Kompatibel gängtyp
    BSP
  • Färg
    Naturfärgad
Tappskydd 9/19-18 UNF 13.8 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074886

Prisintervall
1,8059 kr - 0,8599 kr

Lagernivåer
17000 I lager
Egenskaper
  • d
    13.8 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    9/19-18
  • Kompatibel gängtyp
    UNF
  • Färg
    Naturfärgad
Tappskydd 1/4-19 BSP 12.8 mm 10.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074893

Prisintervall
1,5906 kr - 1,1835 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/4-19
  • Kompatibel gängtyp
    BSP
  • Färg
    Naturfärgad
Tappskydd 11/16-16 UNF 17.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074916

Prisintervall
1,2426 kr - 0,9349 kr

Lagernivåer
30600 I lager
Egenskaper
  • d
    17.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    11/16-16
  • Kompatibel gängtyp
    UNF
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 29.8 mm 19.3 mm LDPE Naturfärgad

10153970

Prisintervall
6,5482 kr - 2,7516 kr

Lagernivåer
11476 I lager
Egenskaper
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.3 mm
  • D
    36.3 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    13/16"
  • Typ
    1
Flänslock 9.6 mm 21.3 mm LDPE Naturfärgad

10154021

Prisintervall
4,6844 kr - 0,9601 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • d
    9.6 mm
  • h
    21.3 mm
  • D
    14.7 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    3/8"
  • Typ
    1
Flänslock 14.3 mm 33.6 mm LDPE - PIR Röd

10071892

Prisintervall
5,1938 kr - 2,0859 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    14.3 mm
  • h
    33.6 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    9/16"
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 14.0 mm 21.0 mm LDPE - PIR Röd

10080160

Prisintervall
5,0773 kr - 1,361 kr

Lagernivåer
4645 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 20.6 mm 36.5 mm LDPE - PIR Röd

10069127

Prisintervall
3,3552 kr - 2,3965 kr

Lagernivåer
24600 I lager
Egenskaper
  • d
    20.6 mm
  • h
    36.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    13/16"
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 9.1 mm 27.2 mm LDPE - PIR Röd

10071687

Prisintervall
4,3948 kr - 1,1761 kr

Lagernivåer
25200 I lager
Egenskaper
  • d
    9.1 mm
  • h
    27.2 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Flänslock 12.7 mm 46.0 mm LDPE - PIR Röd

10069882

Prisintervall
2,8788 kr - 2,0563 kr

Lagernivåer
2710 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    46.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/2"
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 12.5 mm 11.7 mm LDPE Naturfärgad

10153987

Prisintervall
2,515 kr - 1,0533 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • D
    18.2 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/2"
  • Typ
    1
Flänslock 11.9 mm 22.2 mm LDPE - PIR Röd

10104385

Prisintervall
3,7289 kr - 0,9956 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    11.9 mm
  • h
    22.2 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 15.9 mm 71.8 mm LDPE - PIR Röd

10105306

Prisintervall
10,3654 kr - 2,7713 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • h
    71.8 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    5/8"
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 16.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086575

Prisintervall
1,5968 kr - 1,1405 kr

Lagernivåer
9500 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 20.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086599

Prisintervall
3,5573 kr - 1,4645 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 15.9 mm 23.8 mm LDPE - PIR Röd

10071885

Prisintervall
6,0428 kr - 1,6125 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • h
    23.8 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    5/8"
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten