Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Det används för att skydda BSP- och UNF-gängor.Utformad med en liten fläns.Det ökar skyddet mot föroreningar och begränsar bortkastad tid vid upprepade operationer. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Färg: Naturfärgad, Röd, Svart Serienummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | h | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Allt material | H | Kompatibel gängtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,864 kr - 2,6593 kr | 5600 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.768 in
19.5 mm
|
3/4-14
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
BSP
|
||
| 0,6831 kr - 1,2923 kr | 6600 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.591 in
15.0 mm
|
13/16-16
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
UNF
|
||
| 0,9689 kr - 1,2675 kr | 32935 I lager |
0.732 in
18.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.591 in
15.0 mm
|
3/4-16
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
UNF
|
||
| 1,1996 kr - 2,5192 kr | 7740 I lager |
0.642 in
16.3 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
3/8-19
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
BSP
|
||
| 0,8599 kr - 1,8059 kr | 17000 I lager |
0.543 in
13.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/19-18
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
UNF
|
||
| 1,1835 kr - 1,5906 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.504 in
12.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/4-19
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
BSP
|
||
| 0,9349 kr - 1,2426 kr | 30600 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.512 in
13.0 mm
|
11/16-16
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
UNF
|
||
| 2,7516 kr - 6,5482 kr | 11476 I lager |
1.173 in
29.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.76 in
19.3 mm
|
13/16"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 0,9601 kr - 4,6844 kr | 400 I lager |
0.378 in
9.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.839 in
21.3 mm
|
3/8"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 2,0859 kr - 5,1938 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.563 in
14.3 mm
|
Röd
|
1.323 in
33.6 mm
|
9/16"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,361 kr - 5,0773 kr | 4645 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Röd
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 2,3965 kr - 3,3552 kr | 24600 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
Röd
|
1.437 in
36.5 mm
|
13/16"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,1761 kr - 4,3948 kr | 25200 I lager |
0.358 in
9.1 mm
|
Röd
|
1.071 in
27.2 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 2,0563 kr - 2,8788 kr | 2710 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Röd
|
1.811 in
46.0 mm
|
1/2"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,0533 kr - 2,515 kr | 8000 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.461 in
11.7 mm
|
1/2"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 0,9956 kr - 3,7289 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.469 in
11.9 mm
|
Röd
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 2,7713 kr - 10,3654 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.626 in
15.9 mm
|
Röd
|
2.827 in
71.8 mm
|
5/8"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,1405 kr - 1,5968 kr | 9500 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,4645 kr - 3,5573 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,6125 kr - 6,0428 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.626 in
15.9 mm
|
Röd
|
0.937 in
23.8 mm
|
5/8"
|
Lågdensitetspolyeten