Meny Sök

Snabbmonterad kopplingsplugg PCR

I produktion

Avsmalnande pluggar med greppring är utformade för lätt att avlägsna och installation. Har en avsmalnande profil för ökad mångsidighet. Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion. Har en robust greppring för förbättrad hantering vid borttagning av kontakten. Ringen erbjuder även väggskydd när den är fullt installerad.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTCFPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
28 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet H d2 Gängstorlek d1 Köp
1,2804 kr - 1,4227 kr Fråga angående leveranstidhär
1,6042 kr - 1,7824 kr Fråga angående leveranstidhär
1,0736 kr - 1,1929 kr Fråga angående leveranstidhär
0,3924 kr - 0,436 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
7.0 mm
5.0 mm
0,4004 kr - 0,4449 kr Fråga angående leveranstidhär
1,12 kr - 1,2445 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
19.5 mm
17.5 mm
1,2804 kr - 1,4227 kr Fråga angående leveranstidhär
GAS 3/4"
0,8006 kr - 0,8895 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
13.5 mm
11.5 mm
0,8815 kr - 0,9794 kr Fråga angående leveranstidhär
GAS 3/8"
0,8815 kr - 0,9794 kr Fråga angående leveranstidhär
0,8815 kr - 0,9794 kr Fråga angående leveranstidhär
1,1995 kr - 1,3327 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
21.5 mm
19.0 mm
1,7487 kr - 1,943 kr Fråga angående leveranstidhär
GAS 1"
0,8416 kr - 0,9352 kr Fråga angående leveranstidhär
0,9484 kr - 1,0538 kr Fråga angående leveranstidhär
0,9094 kr - 1,0104 kr Fråga angående leveranstidhär
0,9289 kr - 1,0321 kr Fråga angående leveranstidhär
0,9186 kr - 1,0207 kr Fråga angående leveranstidhär
0,4004 kr - 0,4449 kr Fråga angående leveranstidhär
0,8006 kr - 0,8895 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
12.5 mm
GAS 1/4"
10.5 mm
  • av 2
Plugg med dragtunga i centrum 25.0 mm 28.0 mm LDPE - PCR Grön

20747893

Prisintervall
1,4227 kr - 1,2804 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga i centrum 29.0 mm 31.5 mm LDPE - PCR Grön

20747909

Prisintervall
1,7824 kr - 1,6042 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga i centrum 51.5 mm 54.0 mm LDPE - PCR Grön

20747992

Prisintervall
1,1929 kr - 1,0736 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga i centrum 5.0 mm 7.0 mm LDPE - PCR Grön

20747725

Prisintervall
0,436 kr - 0,3924 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    9.5 mm
  • d2
    7.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Plugg med dragtunga i centrum 7.0 mm 9.5 mm LDPE - PCR Grön

20747749

Prisintervall
0,4449 kr - 0,4004 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga i centrum 17.5 mm 19.5 mm LDPE - PCR Grön

20747848

Prisintervall
1,2445 kr - 1,12 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    10.0 mm
  • d2
    19.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Plugg med dragtunga i centrum 22.5 mm 25.5 mm LDPE - PCR Grön

20747886

Prisintervall
1,4227 kr - 1,2804 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    GAS 3/4"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga i centrum 11.5 mm 13.5 mm LDPE - PCR Grön

20747787

Prisintervall
0,8895 kr - 0,8006 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    9.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Plugg med dragtunga i centrum 14.2 mm 16.2 mm LDPE - PCR Grön

20747817

Prisintervall
0,9794 kr - 0,8815 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    GAS 3/8"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga i centrum 13.5 mm 15.5 mm LDPE - PCR Grön

20747800

Prisintervall
0,9794 kr - 0,8815 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga i centrum 14.5 mm 17.0 mm LDPE - PCR Grön

20747824

Prisintervall
0,9794 kr - 0,8815 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga i centrum 19.0 mm 21.5 mm LDPE - PCR Grön

20747862

Prisintervall
1,3327 kr - 1,1995 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    11.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Plugg med dragtunga i centrum 29.5 mm 31.8 mm LDPE - PCR Grön

20747916

Prisintervall
1,943 kr - 1,7487 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    GAS 1"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga i centrum 33.6 mm 37.9 mm LDPE - PCR Grön

20747930

Prisintervall
0,9352 kr - 0,8416 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga i centrum 44.5 mm 47.5 mm LDPE - PCR Grön

20747978

Prisintervall
1,0538 kr - 0,9484 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga i centrum 38.5 mm 40.5 mm LDPE - PCR Grön

20747947

Prisintervall
1,0104 kr - 0,9094 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga i centrum 42.5 mm 45.0 mm LDPE - PCR Grön

20747961

Prisintervall
1,0321 kr - 0,9289 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga i centrum 40.0 mm 43.0 mm LDPE - PCR Grön

20747954

Prisintervall
1,0207 kr - 0,9186 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga i centrum 6.0 mm 8.0 mm LDPE - PCR Grön

20747732

Prisintervall
0,4449 kr - 0,4004 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga i centrum 10.5 mm 12.5 mm LDPE - PCR Grön

20747770

Prisintervall
0,8895 kr - 0,8006 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    9.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • Gängstorlek
    GAS 1/4"
  • Färg
    Grön