20747862
20747862
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 2499 | 1,3327 kr |
| 2500 + | 1,1995 kr |
| H | 0.433 in |
|---|---|
| H | 11.0 mm |
| d2 | 0.846 in |
| d2 | 21.5 mm |
| d1 | 0.748 in |
| d1 | 19.0 mm |
| Färg | Grön |
| Material | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta