20747787
20747787
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,8895 kr |
| 5000 + | 0,8006 kr |
| H | 9.5 mm |
|---|---|
| H | 0.374 in |
| d2 | 13.5 mm |
| d2 | 0.531 in |
| d1 | 0.453 in |
| d1 | 11.5 mm |
| Färg | Grön |
| Material | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta