20747848
20747848
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 2499 | 1,2818 kr |
| 2500 + | 1,1536 kr |
| H | 0.394 in |
|---|---|
| H | 10.0 mm |
| d2 | 0.768 in |
| d2 | 19.5 mm |
| d1 | 0.689 in |
| d1 | 17.5 mm |
| Färg | Grön |
| Material | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta