Avsmalnande pluggar med greppring är utformade för lätt att avlägsna och installation. Har en avsmalnande profil för ökad mångsidighet. Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion. Har en robust greppring för förbättrad hantering vid borttagning av kontakten. Ringen erbjuder även väggskydd när den är fullt installerad.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTCFPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | H | d2 | Gängstorlek | d1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8246 kr - 0,9162 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
||
| 1,1536 kr - 1,2818 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
||
| 1,2354 kr - 1,3727 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
GAS 1/2"
|
|
||
| 1,3189 kr - 1,4654 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
||
| 0,8563 kr - 0,9515 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
||
| 1,036 kr - 1,1512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
||
| 0,4041 kr - 0,449 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8246 kr - 0,9162 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,9079 kr - 1,0088 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
GAS 3/8"
|
|
||
| 1,2354 kr - 1,3727 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,9768 kr - 1,0854 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
||
| 1,1058 kr - 1,2287 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
||
| 0,9462 kr - 1,0513 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
||
| 1,8012 kr - 2,0013 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
GAS 1"
|
|
||
| 0,8669 kr - 0,9632 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
||
| 1,6523 kr - 1,8359 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
||
| 0,4124 kr - 0,4582 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
||
| 0,4957 kr - 0,5508 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
GAS 1/8"
|
|
||
| 0,4957 kr - 0,5508 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
||
| 1,1536 kr - 1,2818 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta