Tallriksfjädrar är passar för tillämpningar där det krävs mycket höga belastningar på små ytor och är idealiska för svåra tillämpningar. Förutom sin vanliga användning, används tallriksfjädrar ofta för att lösa problem med vibrationer, termisk expansion och bultkrypning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Belastad höjd | Armhöjd | Material | Innerdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0327 kr - 5,0327 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Krom-vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 5,0318 kr - 5,0318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Krom-vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 14,3229 kr - 14,3229 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Krom-vanadium
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 5,7104 kr - 5,7104 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Krom-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 7,7085 kr - 7,7085 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Krom-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 1,9675 kr - 1,9675 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.051 in
1.3 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Kolstål
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 6,3465 kr - 6,3465 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.075 in
1.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Krom-vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 6,8484 kr - 6,8484 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.071 in
1.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Krom-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 14,1973 kr - 14,1973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Krom-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 7,3641 kr - 7,3641 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.087 in
2.2 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Krom-vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 5,8994 kr - 5,8994 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Krom-vanadium
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 8,2338 kr - 8,2338 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Krom-vanadium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 4,8523 kr - 4,8523 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Krom-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 6,5424 kr - 6,5424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.083 in
2.1 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Krom-vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 12,8557 kr - 12,8557 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Krom-vanadium
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 6,026 kr - 6,026 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Krom-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 10,0153 kr - 10,0153 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.13 in
3.3 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Krom-vanadium
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 22,0197 kr - 22,0197 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.098 in
2.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Krom-vanadium
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 29,7354 kr - 29,7354 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Krom-vanadium
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 4,7698 kr - 4,7698 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Krom-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta