Meny Sök

Tallriksfjädrar

I lager

Tallriksfjädrar är passar för tillämpningar där det krävs mycket höga belastningar på små ytor och är idealiska för svåra tillämpningar. Förutom sin vanliga användning, används tallriksfjädrar ofta för att lösa problem med vibrationer, termisk expansion och bultkrypning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
128 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Belastad höjd Armhöjd Material Innerdiameter Köp
14,268 kr - 14,268 kr Fråga angående leveranstidhär
3.4 mm
4.7 mm
Krom-vanadium
25.5 mm
8,2338 kr - 8,2338 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
3.5 mm
Krom-vanadium
28.5 mm
5,0327 kr - 5,0327 kr Fråga angående leveranstidhär
2.3 mm
3.1 mm
Krom-vanadium
16.3 mm
15,7885 kr - 15,7885 kr Fråga angående leveranstidhär
3.9 mm
5.0 mm
Krom-vanadium
30.5 mm
7,6972 kr - 7,6972 kr Fråga angående leveranstidhär
2.4 mm
3.6 mm
Krom-vanadium
22.4 mm
25,1493 kr - 25,1493 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
4.7 mm
Krom-vanadium
25.5 mm
12,7144 kr - 12,7144 kr Fråga angående leveranstidhär
3.3 mm
4.3 mm
Krom-vanadium
28.5 mm
8,7147 kr - 8,7147 kr Fråga angående leveranstidhär
2.9 mm
3.9 mm
Krom-vanadium
25.4 mm
  • av 7
Tallriksfjäder SAE 25.5 mm 60.0 mm

10443767

Prisintervall
14,268 kr - 14,268 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    25.5 mm
  • Ytterdiameter
    60.0 mm
  • Armhöjd
    4.7 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    9998.00 N
Tallriksfjäder SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443705

Prisintervall
8,2338 kr - 8,2338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    28.5 mm
  • Ytterdiameter
    56.0 mm
  • Armhöjd
    3.5 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2227.00 N
Tallriksfjäder SAE 16.3 mm 40.0 mm

10443538

Prisintervall
5,0327 kr - 5,0327 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    16.3 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Armhöjd
    3.1 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    4392.00 N
Tallriksfjäder SAE 30.5 mm 60.0 mm

10443798

Prisintervall
15,7885 kr - 15,7885 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    30.5 mm
  • Ytterdiameter
    60.0 mm
  • Armhöjd
    5.0 mm
  • Tjocklek
    3.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    15422.00 N
Tallriksfjäder SAE 22.4 mm 50.0 mm

10443644

Prisintervall
7,6972 kr - 7,6972 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    22.4 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Armhöjd
    3.6 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    4437.00 N
Tallriksfjäder SAE 25.5 mm 60.0 mm

10443750

Prisintervall
25,1493 kr - 25,1493 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    25.5 mm
  • Ytterdiameter
    60.0 mm
  • Armhöjd
    4.7 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    6936.00 N
Tallriksfjäder SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443712

Prisintervall
12,7144 kr - 12,7144 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    28.5 mm
  • Ytterdiameter
    56.0 mm
  • Armhöjd
    4.3 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    9675.00 N
Tallriksfjäder SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443682

Prisintervall
8,7147 kr - 8,7147 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    25.4 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Armhöjd
    3.9 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    7700.00 N