Meny Sök

Tallriksfjäder SAE 20.5 mm 60.0 mm

Tallriksfjädrarna, som tillverkas under sträng kvalitetskontroll enligt DIN 2093, används under krävande förhållanden utmattningsresistens krävs. De här fjäderbrickornas inställning tas bort under tillverkningen.
Essentra artikelnummer:

10443743

Tillverkarens artikelnummer:

1218149

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 28,8693 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

2 886,93 kr

100 x 28,8693 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 20.5 mm
Ytterdiameter 60.0 mm
Armhöjd 4.7 mm
Tjocklek 3.0 mm
Belastning vid minsta deformering 9829.00 N
Belastad höjd 3.4 mm
Material Krom-vanadium
Standard DIN
Commodity Code 7320909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss