Antal | Enhetspris |
---|---|
100 + | 6,4553 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Inside Diameter | 12.2 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.48 in |
Outside Diameter | 34.0 mm |
Outside Diameter | 1.339 in |
Free Height | 2.5 mm |
Free Height | 0.098 in |
Thickness | 1.5 mm |
Thickness | 0.059 in |
Load at Minimum Deflection | 2312.00 N |
Load at Minimum Deflection | 2312.00 N |
Load at Maximum Deflection | 3127.0 N |
Load at Maximum Deflection | 3127.0 N |
Loaded Height | 1.8 mm |
Loaded Height | 0.071 in |
Material | Chrome Vanadium |
Standard | DIN |
Commodity Code | 7320909090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta