10443705
1218144
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 + | 7,994 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Innerdiameter | 28.5 mm |
|---|---|
| Innerdiameter | 1.122 in |
| Ytterdiameter | 56.0 mm |
| Ytterdiameter | 2.205 in |
| Armhöjd | 3.5 mm |
| Armhöjd | 0.138 in |
| Tjocklek | 1.5 mm |
| Tjocklek | 0.059 in |
| Belastning vid minsta deformering | 2227.00 N |
| Belastning vid minsta deformering | 2227.00 N |
| Belastad höjd | 2.0 mm |
| Belastad höjd | 0.079 in |
| Material | Krom-vanadium |
| Standard | DIN |
| Commodity Code | 7320909090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta