10445839
1221536
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Avstånd över plana ytor | 5.0 mm |
|---|---|
| Avstånd över plana ytor | 0.197 in |
| Längd på distans | 12.0 mm |
| Längd på distans | 0.472 in |
| Gängans längd | 6.0 mm |
| Gängans längd | 0.236 in |
| Färg | Naturfärgad |
| Slutför | Utan finish |
| Allt material | Aluminium |
| Distansens form | Sexkantig |
| Gängstorlek | M2.5 |
| Gängtyp | Metric |
| Typ | Male-Female Undercut Spacer |
| Commodity Code | 7318190090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta