Meny Sök

Sub-D distans Sexkantig 5.0 mm 4NC-4NC 5.0 mm

Distans hane till hona, perfekt för användning med D-Sub-kontakter. Den har underskuren gänga som ger säker fasthållning och rätt nivå utan behov av brickor.
Essentra artikelnummer:

10235416

Tillverkarens artikelnummer:

1221613

100 I lager För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 5.0 mm
Längd på distans 5.0 mm
Gängans längd 12.0 mm
Färg Naturfärgad
Slutför Nickelpläterad
Allt material Mässing
Distansens form Sexkantig
Gängstorlek 4NC-4NC
Gängtyp Metric
Typ Male-Female D-Sub Undercut Spacer
Commodity Code 7419809099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss