Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,3495 kr - 39,183 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 30,3723 kr - 37,9421 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 100 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 3,1023 kr - 3,8779 kr | 183 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Förzinkad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Förzinkad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 3,3715 kr - 4,2231 kr | 400 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||
| 3,1971 kr - 3,9964 kr | 537 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,8699 kr - 3,5948 kr | 1221 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,0713 kr - 3,8314 kr | 406 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,0327 kr - 3,8019 kr | 68 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,2419 kr - 4,0641 kr | 1238 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,6608 kr - 4,5915 kr | 435 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,9317 kr - 3,6608 kr | 998 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,2419 kr - 4,0486 kr | 201 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,6608 kr - 4,5915 kr | 4209 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,1499 kr - 6,4219 kr | 898 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,3123 kr - 5,3981 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,2585 kr - 6,5925 kr | 6492 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm