Meny Sök

Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 5.0 mm

Standard Hexagonal Male to Female Standoff are generally used to support PCB at a distance from the casing to protect components from grounding that could cause faulty operation, but they can be used to support and distance any type of components. This item is best used paired with a washer and nut.
Essentra artikelnummer:

10369944

Tillverkarens artikelnummer:

304880041152

4118 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 66,0689 kr
50 - 999 53,1539 kr
1000 + 45,2541 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

660,69 kr

10 x 66,0689 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 5.5 mm
Längd på distans 5.0 mm
Gängans längd 8.0 mm
Färg Stål
Slutför Utan finish
Allt material Mjukt stål
Distansens form Sexkantig
Gängstorlek M3
Gängtyp Metric
Typ Male-Female Self Tapping Spacer
Commodity Code 7318190090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss