Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2842 kr - 7,4353 kr | 16313 I lager |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zink
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 679 I lager |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 2,5685 kr - 3,108 kr | 5286 I lager |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,8199 kr - 13,3587 kr | 217 I lager |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,7199 kr - 8,4453 kr | 11490 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,3522 kr - 4,2901 kr | 3500 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 4,237 kr - 9,3358 kr | 13413 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,66 kr - 10,2816 kr | 10700 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,7576 kr - 6,1098 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,8923 kr - 8,8475 kr | 21288 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,7727 kr - 21,6639 kr | 2126 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,8404 kr - 7,2489 kr | 14500 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,0978 kr - 6,6423 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,9143 kr - 4,7488 kr | 3332 I lager |
M4;Self Tapping
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,4557 kr - 4,4825 kr | 800 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,3078 kr - 4,2014 kr | 38250 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,4884 kr - 12,0865 kr | 84700 I lager |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,6864 kr - 3,077 kr | 4500 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,8348 kr - 6,2478 kr | 68 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,4081 kr - 9,7342 kr | 114 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta