Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 15.0 mm

Denna sexkantiga distans av rostfritt stål, hona mot hona, håller kretskort åtskilda och är lätt att skruva fast. Passar perfekt med vårt sortiment skruvar och brickor
Essentra artikelnummer:

10225486

Tillverkarens artikelnummer:

301115041556

314 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 9,7342 kr
500 - 999 7,382 kr
1000 + 6,4081 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

973,42 kr

100 x 9,7342 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 4.0 mm
Längd på distans 15.0 mm
Gängans längd 6.0 mm
Färg Stål
Slutför Rostfritt stål
Allt material 303 Rostfritt stål
Distansens form Sexkantig
Gängstorlek M2
Gängtyp Metric
Typ Female-Female Spacer
Commodity Code 7318190090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss