Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4219 kr - 8,0351 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Utan finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 8,1437 kr - 10,1913 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Utan finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Utan finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| 8,8107 kr - 11,0134 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Utan finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11,4633 kr - 14,333 kr | 100 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Utan finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 14,1313 kr - 17,6525 kr | 185 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Utan finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 5,6928 kr - 7,1044 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Utan finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,236 kr - 9,0529 kr | 5 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Utan finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,0103 kr - 6,2978 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Utan finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,7812 kr - 4,512 kr | 390 I lager |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,299 kr - 5,3701 kr | 7788 I lager |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,7664 kr - 7,0418 kr | 4870 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,8108 kr - 4,5564 kr | 8952 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,7812 kr - 6,2962 kr | 13590 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,5149 kr - 6,379 kr | 2820 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,0611 kr - 16,6092 kr | 9245 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,0859 kr - 3,8167 kr | 17800 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 7,7272 kr - 21,234 kr | 11648 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,6568 kr - 3,0327 kr | 63220 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,8936 kr - 3,4617 kr | 7900 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm