Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1799 kr - 3,9555 kr | 1000 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Förzinkad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 50,6774 kr - 63,3506 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 26,82 kr - 33,5212 kr | 721 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Utan finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 3,0528 kr - 3,8356 kr | 1000 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Förzinkad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,2419 kr - 4,0641 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Förzinkad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 37,5388 kr - 46,939 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Förzinkad
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 2,9535 kr - 3,6995 kr | 1300 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,0916 kr - 3,8758 kr | 199 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 59,302 kr - 74,1469 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,0248 kr - 3,8004 kr | 500 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Förzinkad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Förzinkad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 6,1427 kr - 7,7094 kr | 200 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Utan finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,2275 kr - 6,5149 kr | 73 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Utan finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,1737 kr - 7,7094 kr | 1000 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Utan finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Utan finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 8,0661 kr - 10,0982 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Utan finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,6452 kr - 4,5605 kr | 59 I lager |
M3-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 45,2541 kr - 66,0689 kr | 4118 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Utan finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm