Meny Sök

Spiral Wrap-slangskydd

I lager

Spirallindade slangskydd är avsedda att skydda hydraul-, pneumatik- och elslangar från krossning, slitage och nötning. Har ett starkt återställningsminne för att öka slangens täckning och överlägsen prestanda mot krossning. Idealisk för omlindning av enstaka eller flera slangbuntar.Ökar slangens livslängd dramatisktMinskar kostsamma reparationer, driftstopp och säkerhetsincidenter för operatören.Maximal resistens mot nötning och tryckskador.Ger förstklassigt skydd i kombination med en skyddshylsa. Material: HDPE, PP Färg: Gul, Svart Serienummer: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
42 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID Färg Material RL Typ OD WT Köp
339,1007 kr - 393,3569 kr 58 I lager
25.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
29.0 mm
2.5 mm
643,4367 kr - 746,3866 kr Fråga angående leveranstidhär
42.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
47.0 mm
3.5 mm
1 017,3022 kr - 1 180,0706 kr 32 I lager
50.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
55.0 mm
3.5 mm
3 216,4155 kr - 3 713,4976 kr 15 I lager
88.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
95.0 mm
4.9 mm
203,3603 kr - 235,8979 kr 33 I lager
16.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
18.0 mm
2.0 mm
4 281,4629 kr - 4 281,4629 kr 11 I lager
Gul
HDPE
193,4728 kr - 205,0563 kr 312 I lager
12.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
15.0 mm
1.5 mm
282,5005 kr - 327,7005 kr 26 I lager
20.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
25.0 mm
2.5 mm
1 800,334 kr - 2 000,1532 kr 103 I lager
44.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
3.0 mm
5 152,4192 kr - 5 423,5623 kr Fråga angående leveranstidhär
129.0 mm
Gul
HDPE
9.0 m
2
140.0 mm
5.5 mm
435,3703 kr - 512,1592 kr Fråga angående leveranstidhär
12.6 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
1.7 mm
4 731,4818 kr - 4 980,4851 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Gul
HDPE
12.0 m
2
110.0 mm
5.0 mm
5 152,4192 kr - 5 423,5623 kr Fråga angående leveranstidhär
129.0 mm
Svart
HDPE
9.0 m
2
140.0 mm
5.5 mm
435,3703 kr - 512,1592 kr 69 I lager
12.6 mm
Gul
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
1.7 mm
1 800,334 kr - 2 000,1532 kr 6 I lager
44.0 mm
Gul
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
3.0 mm
321,5883 kr - 378,1991 kr 359 I lager
9.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
1.5 mm
4 900,6135 kr - 5 158,4446 kr Fråga angående leveranstidhär
114.0 mm
Gul
HDPE
12.0 m
2
125.0 mm
5.5 mm
831,7857 kr - 978,4972 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
Gul
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
2.5 mm
4 264,0227 kr - 4 488,504 kr 7 I lager
81.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
4.5 mm
2 796,6272 kr - 3 107,4258 kr 7 I lager
67.0 mm
Gul
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
4.0 mm
  • av 3
Spiral Wrap 25.0 mm 21.0 mm 2.5 mm PP Svart

10203798

Prisintervall
393,3569 kr - 339,1007 kr

Lagernivåer
58 I lager
Egenskaper
  • OD
    29.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    21.0 mm
Spiral Wrap 42.0 mm 25.5 mm 3.5 mm PP Svart

10203811

Prisintervall
746,3866 kr - 643,4367 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    47.0 mm
  • ID
    42.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.5 mm
Spiral Wrap 50.0 mm 27.0 mm 3.5 mm PP Svart

10203828

Prisintervall
1 180,0706 kr - 1 017,3022 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • OD
    55.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    27.0 mm
Spiral Wrap 88.0 mm 31.0 mm 4.9 mm PP Svart

10203842

Prisintervall
3 713,4976 kr - 3 216,4155 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • OD
    95.0 mm
  • ID
    88.0 mm
  • WT
    4.9 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    31.0 mm
Spiral Wrap 16.0 mm 15.0 mm 2.0 mm PP Svart

10203774

Prisintervall
235,8979 kr - 203,3603 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • OD
    18.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.0 mm
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm HDPE Gul

10170656

Prisintervall
4 281,4629 kr - 4 281,4629 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Material
    HDPE
  • Används med
    -32 Hydraulslang
  • Commodity Code
    3926300090
Spiral Wrap 12.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PP Svart

10203767

Prisintervall
205,0563 kr - 193,4728 kr

Lagernivåer
312 I lager
Egenskaper
  • OD
    15.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiral Wrap 20.0 mm 18.0 mm 2.5 mm PP Svart

10203781

Prisintervall
327,7005 kr - 282,5005 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    18.0 mm
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm HDPE Svart

10561447

Prisintervall
2 000,1532 kr - 1 800,334 kr

Lagernivåer
103 I lager
Egenskaper
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    44.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Gul

10631652

Prisintervall
5 423,5623 kr - 5 152,4192 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    140.0 mm
  • ID
    129.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    9.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm HDPE Svart

10561287

Prisintervall
512,1592 kr - 435,3703 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm HDPE Gul

10644072

Prisintervall
4 980,4851 kr - 4 731,4818 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    110.0 mm
  • ID
    100.0 mm
  • WT
    5.0 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Svart

10644263

Prisintervall
5 423,5623 kr - 5 152,4192 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    140.0 mm
  • ID
    129.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    9.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm HDPE Gul

10561317

Prisintervall
512,1592 kr - 435,3703 kr

Lagernivåer
69 I lager
Egenskaper
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm HDPE Gul

10561478

Prisintervall
2 000,1532 kr - 1 800,334 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    44.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard Flex 9.0 mm 10.0 mm 1.5 mm HDPE Svart

10561263

Prisintervall
378,1991 kr - 321,5883 kr

Lagernivåer
359 I lager
Egenskaper
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    9.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Gul

10636251

Prisintervall
5 158,4446 kr - 4 900,6135 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    125.0 mm
  • ID
    114.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm HDPE Gul

10636992

Prisintervall
978,4972 kr - 831,7857 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    22.0 mm
Spiralguard Flex 81.0 mm 45.0 mm 4.5 mm HDPE Svart

10561546

Prisintervall
4 488,504 kr - 4 264,0227 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    81.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    45.0 mm
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm HDPE Gul

10561539

Prisintervall
3 107,4258 kr - 2 796,6272 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    67.0 mm
  • WT
    4.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    42.0 mm