10561287
SGX-16F
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 497,2419 kr |
| 5 - 9 | 472,3457 kr |
| 10 - 19 | 447,4496 kr |
| 20 + | 422,6896 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| OD | 0.63 in |
|---|---|
| OD | 16.0 mm |
| ID | 0.496 in |
| ID | 12.6 mm |
| WT | 1.7 mm |
| WT | 0.067 in |
| RL | 65.617 ft |
| RL | 20.0 m |
| PD | 12.0 mm |
| PD | 0.472 in |
| Färg | Svart |
| Material | HDPE |
| Används med | -4 Hydraulslang |
| Typ | 1 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta