Meny Sök

Spiral Wrap 12.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PP Svart

This Spiral Wrap is made of black polypropylene (PP) and has a wrapping range of 12.0-15.0 mm. It is used in light duty application compared to It's HDPE counterpart, offering the option to be cut with scissors for an easy application. It will increase the hose serviceable life, reducing down-time cost related to repair or operator safety incidents. The wrap provides protection against abrasion and can operate to temperature range of minimum -40 C and maximum + 105 C.
Essentra artikelnummer:

10203767

Tillverkarens artikelnummer:

1287102

312 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 205,0563 kr
10 + 193,4728 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

205,06 kr

1 x 205,0563 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
OD 15.0 mm
ID 12.0 mm
WT 1.5 mm
RL 20.0 m
PD 12.0 mm
Färg Svart
Material PP
Används med 12 - 15 mm slang
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss