10636992
SGX-32YF
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 949,9973 kr |
| 5 - 9 | 902,5178 kr |
| 10 - 19 | 855,0383 kr |
| 20 + | 807,5589 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| OD | 32.0 mm |
|---|---|
| OD | 1.26 in |
| ID | 1.063 in |
| ID | 27.0 mm |
| WT | 2.5 mm |
| WT | 0.098 in |
| RL | 65.617 ft |
| RL | 20.0 m |
| PD | 22.0 mm |
| PD | 0.866 in |
| Färg | Gul |
| Material | HDPE |
| Används med | -10 Hydraulslang |
| Typ | 2 |
| Commodity Code | 3926300090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta