Meny Sök

Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Svart

This Spiralguard® Flex black HDPE is to guard against hose damage from abrasion and crushing. This wrap is 9m long with 55mm pitch length. The Flexible HDPE has a lighter duty due to a thinner walk thickness when compared to It's more heavy duty HDPE counterpart (see our HD range). This flexibility allows more movability on smaller hose with better memory recovery and less pressure on radius curve of the hose.
Essentra artikelnummer:

10644263

Tillverkarens artikelnummer:

SGX-140F

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 5 265,5944 kr
5 + 5 002,3487 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

5 265,59 kr

1 x 5 265,5944 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
OD 140.0 mm
ID 129.0 mm
WT 5.5 mm
RL 9.0 m
Färg Svart
Material HDPE
Typ 2
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss