Meny Sök

Spiral Wrap 50.0 mm 27.0 mm 3.5 mm PP Svart

This Spiral Wrap is made of black polypropylene (PP) and has a wrapping range of 46.0-55.0 mm. It is used in light duty application compared to It's HDPE counterpart, offering the option to be cut with scissors for an easy application. It will increase the hose serviceable life, reducing down-time cost related to repair or operator safety incidents. The wrap provides protection against abrasion and can operate to temperature range of minimum -40 C and maximum + 105 C.
Essentra artikelnummer:

10203828

Tillverkarens artikelnummer:

1287114

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 180,0706 kr
10 + 1 017,3022 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 180,07 kr

1 x 1 180,0706 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
OD 55.0 mm
ID 50.0 mm
WT 3.5 mm
RL 20.0 m
PD 27.0 mm
Färg Svart
Material PP
Används med 46 - 55 mm slang
Typ 1
Commodity Code 3917219090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss