Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Spirallindade slangskydd är avsedda att skydda hydraul-, pneumatik- och elslangar från krossning, slitage och nötning. Har ett starkt återställningsminne för att öka slangens täckning och överlägsen prestanda mot krossning. Idealisk för omlindning av enstaka eller flera slangbuntar.Ökar slangens livslängd dramatisktMinskar kostsamma reparationer, driftstopp och säkerhetsincidenter för operatören.Maximal resistens mot nötning och tryckskador.Ger förstklassigt skydd i kombination med en skyddshylsa. Material: HDPE, PP Färg: Gul, Svart Serienummer: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | ID | Färg | Material | RL | Typ | OD | WT | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339,1007 kr - 393,3569 kr | 58 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 643,4367 kr - 746,3866 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.654 in
42.0 mm
|
Svart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1 017,3022 kr - 1 180,0706 kr | 38 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Svart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 3 216,4155 kr - 3 713,4976 kr | 15 I lager |
3.465 in
88.0 mm
|
Svart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 203,3603 kr - 235,8979 kr | 33 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4 281,4629 kr - 4 281,4629 kr | 11 I lager |
|
Gul
|
HDPE
|
|
|
|
|
||
| 193,4728 kr - 205,0563 kr | 312 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 282,5005 kr - 327,7005 kr | 26 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1 800,334 kr - 2 000,1532 kr | 103 I lager |
1.732 in
44.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 5 152,4192 kr - 5 423,5623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.079 in
129.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
29.528 ft
9.0 m
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 435,3703 kr - 512,1592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.496 in
12.6 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 4 731,4818 kr - 4 980,4851 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5 152,4192 kr - 5 423,5623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.079 in
129.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
29.528 ft
9.0 m
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 435,3703 kr - 512,1592 kr | 69 I lager |
0.496 in
12.6 mm
|
Gul
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 1 800,334 kr - 2 000,1532 kr | 6 I lager |
1.732 in
44.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 321,5883 kr - 378,1991 kr | 359 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 4 900,6135 kr - 5 158,4446 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.488 in
114.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 831,7857 kr - 978,4972 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.063 in
27.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 4 264,0227 kr - 4 488,504 kr | 7 I lager |
3.189 in
81.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 2 796,6272 kr - 3 107,4258 kr | 7 I lager |
2.638 in
67.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm