Droppformade spännhandtag av hantyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det droppformade handtaget ger en bekväm positionering för maximal hävstångseffekt vilket sparar utrymme och håller handtaget ur vägen.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Total höjd | Handtagsradie | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563,8516 kr - 563,8516 kr | 6 I lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 1 080,1064 kr - 1 080,1064 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 430,4609 kr - 453,1403 kr | 6 I lager |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 125,4827 kr - 125,4827 kr | 278 I lager |
M6
|
|
|
||
| 134,1367 kr - 134,1367 kr | 17 I lager |
M8
|
|
|
||
| 159,0542 kr - 159,0542 kr | 10 I lager |
M10
|
|
|
||
| 419,7181 kr - 875,4546 kr | 28 I lager |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 605,4803 kr - 605,4803 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 840,1822 kr - 1 664,4292 kr | 10 I lager |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 10285695 | 1 170,824 kr - 2 319,6102 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
|
| 33,7384 kr - 37,3434 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 33,7384 kr - 37,3434 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 580,8612 kr - 1 150,8751 kr | 20 I lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 805,7239 kr - 1 596,1049 kr | 10 I lager |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 1 139,1922 kr - 2 256,9435 kr | 6 I lager |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 33,7384 kr - 37,3434 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 430,4609 kr - 453,1403 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 773,5008 kr - 773,5008 kr | 15 I lager |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 1 547,8885 kr - 1 547,8885 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 456,1482 kr - 456,1482 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta