Meny Sök

Skruvar med fingergrepp - Slitsad plast

I lager

Fingerskruvar är lätta att montera och dra åt. Perfekta för tillämpningar där utrymmet är begränsat och åtdragning med verktyg inte är möjligt

Serienummer: SR1977

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
53 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Huvudets höjd Huvuddiameter Gängans längd Köp
0,5675 kr - 0,5675 kr 17583 I lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
10.0 mm
0,4738 kr - 0,4738 kr 25075 I lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,2673 kr - 0,2673 kr 30132 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,539 kr - 0,539 kr 3039 I lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
25.0 mm
0,8067 kr - 0,8067 kr 3700 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,3048 kr - 0,3048 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
5.0 mm
0,3743 kr - 0,462 kr 1000 I lager
0.5 mm
M3 x 0.5
5.5 mm
8.1 mm
8.0 mm
0,3813 kr - 0,4708 kr 5986 I lager
0.5 mm
M3 x 0.5
5.5 mm
8.1 mm
10.0 mm
0,3742 kr - 0,462 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
M3 x 0.5
5.5 mm
8.1 mm
6.0 mm
0,4092 kr - 0,5052 kr 27983 I lager
0.7 mm
M4 x 0.7
7.1 mm
9.7 mm
10.0 mm
0,5578 kr - 0,6887 kr 348 I lager
0.7 mm
M4 x 0.7
7.1 mm
9.7 mm
12.0 mm
0,4197 kr - 0,5181 kr 2000 I lager
0.7 mm
M4 x 0.7
7.1 mm
9.7 mm
25.0 mm
0,9901 kr - 1,2224 kr 467 I lager
1.0 mm
M6 x 1.0
7.8 mm
12.2 mm
16.0 mm
0,5853 kr - 0,7226 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5 x 0.8
7.8 mm
10.0 mm
16.0 mm
0,5686 kr - 0,7019 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5 x 0.8
7.8 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,6455 kr - 0,797 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5 x 0.8
7.8 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,7109 kr - 0,8777 kr 2998 I lager
1.0 mm
M6 x 1.0
7.8 mm
12.2 mm
10.0 mm
0,485 kr - 0,5987 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
M3 x 0.5
5.5 mm
8.1 mm
16.0 mm
0,4817 kr - 0,5947 kr Fråga angående leveranstidhär
0.7 mm
M4 x 0.7
7.1 mm
9.7 mm
20.0 mm
0,4784 kr - 0,5906 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
M3 x 0.5
5.5 mm
8.1 mm
5.0 mm
  • av 3
Skruv med räfflat huvud och spår M6 10.0 mm Nylon 6/6

10056233

Prisintervall
0,5675 kr - 0,5675 kr

Lagernivåer
17583 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.3 mm
  • Huvudets höjd
    8.3 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M5 16.0 mm Nylon 6/6

10056172

Prisintervall
0,4738 kr - 0,4738 kr

Lagernivåer
25075 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 16.0 mm Nylon 6/6

10056097

Prisintervall
0,2673 kr - 0,2673 kr

Lagernivåer
30132 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M6 25.0 mm Nylon 6/6

10056271

Prisintervall
0,539 kr - 0,539 kr

Lagernivåer
3039 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.3 mm
  • Huvudets höjd
    8.3 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 40.0 mm PA

10056134

Prisintervall
0,8067 kr - 0,8067 kr

Lagernivåer
3700 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 5.0 mm PA

10055977

Prisintervall
0,3048 kr - 0,3048 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 x 0.5 8.0 mm Nylon 6/6

10397459

Prisintervall
0,462 kr - 0,3743 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 x 0.5 10.0 mm Nylon 6/6

10397466

Prisintervall
0,4708 kr - 0,3813 kr

Lagernivåer
5986 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 x 0.5 6.0 mm Nylon 6/6

10397442

Prisintervall
0,462 kr - 0,3742 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 x 0.7 10.0 mm Nylon 6/6

10398418

Prisintervall
0,5052 kr - 0,4092 kr

Lagernivåer
27983 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.7 mm
  • Huvudets höjd
    7.1 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 x 0.7 12.0 mm Nylon 6/6

10398425

Prisintervall
0,6887 kr - 0,5578 kr

Lagernivåer
348 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.7 mm
  • Huvudets höjd
    7.1 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 x 0.7 25.0 mm Nylon 6/6

10398456

Prisintervall
0,5181 kr - 0,4197 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.7 mm
  • Huvudets höjd
    7.1 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M6 x 1.0 16.0 mm Nylon 6/6

10399767

Prisintervall
1,2224 kr - 0,9901 kr

Lagernivåer
467 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.2 mm
  • Huvudets höjd
    7.8 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M5 x 0.8 16.0 mm Nylon 6/6

10399033

Prisintervall
0,7226 kr - 0,5853 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.8 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M5 x 0.8 6.0 mm Nylon 6/6

10399002

Prisintervall
0,7019 kr - 0,5686 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.8 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M5 x 0.8 25.0 mm Nylon 6/6

10399040

Prisintervall
0,797 kr - 0,6455 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.8 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6

10399743

Prisintervall
0,8777 kr - 0,7109 kr

Lagernivåer
2998 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.2 mm
  • Huvudets höjd
    7.8 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 x 0.5 16.0 mm Nylon 6/6

10397473

Prisintervall
0,5987 kr - 0,485 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 x 0.7 20.0 mm Nylon 6/6

10398449

Prisintervall
0,5947 kr - 0,4817 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.7 mm
  • Huvudets höjd
    7.1 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 x 0.5 5.0 mm Nylon 6/6

10397435

Prisintervall
0,5906 kr - 0,4784 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm