10399040
50M050080T025
Antal | Enhetspris |
---|---|
500 - 2499 | 0,797 kr |
2500 - 9999 | 0,7173 kr |
10000 + | 0,6455 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Huvuddiameter | 0.394 in |
---|---|
Huvuddiameter | 10.0 mm |
Huvudets höjd | 0.307 in |
Huvudets höjd | 7.8 mm |
Gängstorlek | M5 x 0.8 |
Diameter, stigning | 0.8 mm |
Diameter, stigning | 0.031 in |
Gängans längd | 0.984 in |
Gängans längd | 25.0 mm |
Typ av huvud | Knurled Round Pan Head |
Drevtyp | Bits med spår |
Färg | Naturfärgad |
Commodity Code | 3926909790 |
Allt material | Polyamid 66 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta