Meny Sök

Skruv med räfflat huvud och spår M4 40.0 mm PA

Denna skruv med skårat, räfflat huvud för fingergrepp av naturfärgad nylon används där enkel åtkomst och installation utan verktyg krävs. Kan skruvas i för hand eller med platt skruvmejsel.
Essentra artikelnummer:

10056134

Tillverkarens artikelnummer:

0330220000VR

15700 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,8067 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

806,70 kr

1000 x 0,8067 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 10.5 mm
Huvudets höjd 8.1 mm
Gängstorlek M4
Diameter, stigning 0.7 mm
Gängans längd 40.0 mm
Typ av huvud Vinklat huvud
Drevtyp Bits med spår
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyamid 6/6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss