10055977
0330010000VR
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 0,3048 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 0.319 in |
|---|---|
| Huvuddiameter | 8.1 mm |
| Huvudets höjd | 0.217 in |
| Huvudets höjd | 5.5 mm |
| Gängstorlek | M3 |
| Diameter, stigning | 0.5 mm |
| Diameter, stigning | 0.02 in |
| Gängans längd | 0.197 in |
| Gängans längd | 5.0 mm |
| Typ av huvud | Standardhuvud |
| Drevtyp | Bits med spår |
| Färg | Naturfärgad |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Allt material | Polyamid 6/6 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta