10399767
50M060100T016
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 2499 | 1,2224 kr |
| 2500 - 9999 | 1,1002 kr |
| 10000 + | 0,9901 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 12.2 mm |
|---|---|
| Huvuddiameter | 0.48 in |
| Huvudets höjd | 7.8 mm |
| Huvudets höjd | 0.307 in |
| Gängstorlek | M6 x 1.0 |
| Diameter, stigning | 1.0 mm |
| Diameter, stigning | 0.039 in |
| Gängans längd | 16.0 mm |
| Gängans längd | 0.63 in |
| Typ av huvud | Knurled Round Pan Head |
| Drevtyp | Bits med spår |
| Färg | Naturfärgad |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Allt material | Polyamid 66 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta