10399002
50M050080T006
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,7019 kr |
| 5000 - 19999 | 0,6318 kr |
| 20000 + | 0,5686 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 10.0 mm |
|---|---|
| Huvuddiameter | 0.394 in |
| Huvudets höjd | 0.307 in |
| Huvudets höjd | 7.8 mm |
| Gängstorlek | M5 x 0.8 |
| Diameter, stigning | 0.8 mm |
| Diameter, stigning | 0.031 in |
| Gängans längd | 0.236 in |
| Gängans längd | 6.0 mm |
| Typ av huvud | Knurled Round Pan Head |
| Drevtyp | Bits med spår |
| Färg | Naturfärgad |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Allt material | Polyamid 66 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta