Meny Sök

Skruvar med fingergrepp - Slitsad plast

I lager

Fingerskruvar är lätta att montera och dra åt. Perfekta för tillämpningar där utrymmet är begränsat och åtdragning med verktyg inte är möjligt

Serienummer: SR1977

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
53 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Huvudets höjd Huvuddiameter Gängans längd Köp
0,7594 kr - 0,9375 kr 1994 I lager
0.5 mm
M3 x 0.5
5.5 mm
8.1 mm
30.0 mm
1,087 kr - 1,3421 kr 500 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
35.0 mm
1,2309 kr - 1,5197 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
M6 x 1.0
7.8 mm
12.2 mm
50.0 mm
0,7769 kr - 0,9592 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
45.0 mm
0,3962 kr - 0,3962 kr 12345 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
4.0 mm
0,3673 kr - 0,3673 kr 23791 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
8.0 mm
0,2434 kr - 0,2434 kr 4170 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
16.0 mm
0,4224 kr - 0,4224 kr 17166 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
0,3697 kr - 0,3697 kr 30771 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
0,3533 kr - 0,3533 kr 60650 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
10.0 mm
0,3513 kr - 0,3513 kr 2985 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
25.0 mm
0,3048 kr - 0,3048 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
5.0 mm
0,3461 kr - 0,3461 kr 15716 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
12.0 mm
0,351 kr - 0,351 kr 3909 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
6.0 mm
0,539 kr - 0,539 kr 3090 I lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
25.0 mm
0,4596 kr - 0,4596 kr 15380 I lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
0,5473 kr - 0,5473 kr 3578 I lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
0,6231 kr - 0,6231 kr 12266 I lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
16.0 mm
0,4466 kr - 0,4466 kr 1400 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
6.0 mm
0,2673 kr - 0,2673 kr 28152 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
  • av 3
Skruv med räfflat huvud och spår M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6

10296196

Prisintervall
0,9375 kr - 0,7594 kr

Lagernivåer
1994 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 35.0 mm Nylon 6/6

10297247

Prisintervall
1,3421 kr - 1,087 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M6 x 1.0 50.0 mm Nylon 6/6

10298503

Prisintervall
1,5197 kr - 1,2309 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.2 mm
  • Huvudets höjd
    7.8 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M6 45.0 mm Nylon 6/6

10298497

Prisintervall
0,9592 kr - 0,7769 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.3 mm
  • Huvudets höjd
    8.3 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    45.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 4.0 mm PA

10055960

Prisintervall
0,3962 kr - 0,3962 kr

Lagernivåer
12345 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 8.0 mm PA

10055991

Prisintervall
0,3673 kr - 0,3673 kr

Lagernivåer
23791 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 16.0 mm PA

10056028

Prisintervall
0,2434 kr - 0,2434 kr

Lagernivåer
4170 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 8.0 mm Nylon 6/6

10056066

Prisintervall
0,4224 kr - 0,4224 kr

Lagernivåer
17166 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 20.0 mm Nylon 6/6

10056103

Prisintervall
0,3697 kr - 0,3697 kr

Lagernivåer
30771 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 10.0 mm Nylon 6/6

10056004

Prisintervall
0,3533 kr - 0,3533 kr

Lagernivåer
60650 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 25.0 mm PA

10056042

Prisintervall
0,3513 kr - 0,3513 kr

Lagernivåer
2985 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 5.0 mm PA

10055977

Prisintervall
0,3048 kr - 0,3048 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 12.0 mm Nylon 6/6

10056011

Prisintervall
0,3461 kr - 0,3461 kr

Lagernivåer
15716 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 6.0 mm Nylon 6/6

10055984

Prisintervall
0,351 kr - 0,351 kr

Lagernivåer
3909 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M6 25.0 mm Nylon 6/6

10056271

Prisintervall
0,539 kr - 0,539 kr

Lagernivåer
3090 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.3 mm
  • Huvudets höjd
    8.3 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M5 10.0 mm Nylon 6/6

10056158

Prisintervall
0,4596 kr - 0,4596 kr

Lagernivåer
15380 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M5 30.0 mm PA

10056196

Prisintervall
0,5473 kr - 0,5473 kr

Lagernivåer
3578 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M6 16.0 mm Nylon 6/6

10056257

Prisintervall
0,6231 kr - 0,6231 kr

Lagernivåer
12266 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.3 mm
  • Huvudets höjd
    8.3 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 6.0 mm Nylon 6/6

10056059

Prisintervall
0,4466 kr - 0,4466 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 16.0 mm Nylon 6/6

10056097

Prisintervall
0,2673 kr - 0,2673 kr

Lagernivåer
28152 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm