10056196
0330300000VR
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 0,5473 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 10.5 mm |
|---|---|
| Huvuddiameter | 0.413 in |
| Huvudets höjd | 8.1 mm |
| Huvudets höjd | 0.319 in |
| Gängstorlek | M5 |
| Diameter, stigning | 0.031 in |
| Diameter, stigning | 0.8 mm |
| Gängans längd | 30.0 mm |
| Gängans längd | 1.181 in |
| Typ av huvud | Vinklat huvud |
| Drevtyp | Bits med spår |
| Färg | Naturfärgad |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Allt material | Polyamid 6/6 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta