Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4737 kr |
5000 - 19999 | 0,4264 kr |
20000 + | 0,3837 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 7.6 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.299 in |
Head Height | 5.2 mm |
Head Height | 0.205 in |
Thread Size | M3 |
Pitch Diameter | 0.5 mm |
Pitch Diameter | 0.02 in |
Thread Length | 30.0 mm |
Thread Length | 1.181 in |
Head Type | Round Slotted Head |
Drive Type | Slotted Drive |
Colour | Natural |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta