Meny Sök

Skruv med räfflat huvud och spår M5 10.0 mm Nylon 6/6

Denna skruv med skårat, räfflat huvud för fingergrepp av naturfärgad nylon används där enkel åtkomst och installation utan verktyg krävs. Kan skruvas i för hand eller med platt skruvmejsel.
Essentra artikelnummer:

10056158

Tillverkarens artikelnummer:

0330250000VR

15386 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,4596 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

459,60 kr

1000 x 0,4596 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 10.5 mm
Huvudets höjd 8.1 mm
Gängstorlek M5
Diameter, stigning 0.8 mm
Gängans längd 10.0 mm
Typ av huvud Knurled Round Head
Drevtyp Bits med spår
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyamid 6/6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss