Meny Sök

Skallskruvar med sexkantshuvud - Standardhuvud i plast

I lager

Insexbultar och skruvar är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier Används ofta för maskindelar, fixering vid gjutning och för klämmor. Hylsan gör det möjligt att skruva i skruvarna när det inte finns tillräckligt med utrymme för nycklar eller hylsor. Finns i PEEK-material.

Serienummer: SR2012

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
200 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Material Kompatibel storlek, sexkantsnyckel Gängans längd Drevtyp Köp
4,237 kr - 4,237 kr 25152 I lager
M6
Naturfärgad
PA
5.0 mm
8.0 mm
Huvud sexkantigt
4,395 kr - 4,395 kr 10000 I lager
M6
Naturfärgad
Nylon 6/6
16.0 mm
Hexagonal Socket Drive
5,0557 kr - 5,0557 kr 1090 I lager
M6
Naturfärgad
PA
5.0 mm
22.0 mm
Huvud sexkantigt
6,6787 kr - 6,6787 kr 247050 I lager
M8
Naturfärgad
Nylon 6/6
16.0 mm
Hexagonal Socket Drive
6,1473 kr - 6,1473 kr 1153 I lager
M8
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.0 mm
Hexagonal Socket Drive
5,3286 kr - 5,3286 kr 20273 I lager
M6
Naturfärgad
PA
5.0 mm
30.0 mm
Huvud sexkantigt
9,58 kr - 9,58 kr 10353 I lager
M6
Naturfärgad
PA
5.0 mm
60.0 mm
Huvud sexkantigt
7,1958 kr - 7,1958 kr 26909 I lager
M8
Naturfärgad
Nylon 6/6
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
8,0288 kr - 8,0288 kr 29060 I lager
M8
Naturfärgad
Nylon 6/6
30.0 mm
Hexagonal Socket Drive
8,9768 kr - 8,9768 kr 4533 I lager
M8
Naturfärgad
Nylon 6/6
40.0 mm
Hexagonal Socket Drive
6,3053 kr - 6,3053 kr 3890 I lager
M6
Naturfärgad
Nylon 6/6
40.0 mm
Hexagonal Socket Drive
7,9426 kr - 7,9426 kr 18511 I lager
M6
Naturfärgad
PA
5.0 mm
50.0 mm
Huvud sexkantigt
47,0096 kr - 48,8768 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Brun
PEEK
4.0 mm
10.0 mm
Huvud sexkantigt
58,1696 kr - 79,3405 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Brun
PEEK
4.0 mm
25.0 mm
Huvud sexkantigt
69,1141 kr - 89,3083 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Brun
PEEK
5.0 mm
16.0 mm
Huvud sexkantigt
122,5009 kr - 155,6217 kr 110 I lager
M6
Brun
PEEK
5.0 mm
40.0 mm
Huvud sexkantigt
4,6104 kr - 4,7972 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Transparent
PC
2.5 mm
12.0 mm
Huvud sexkantigt
5,2999 kr - 5,5153 kr 336 I lager
M4
Transparent
PC
3.0 mm
10.0 mm
Huvud sexkantigt
8,8044 kr - 9,1635 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Transparent
PC
3.0 mm
25.0 mm
Huvud sexkantigt
19,4904 kr - 24,8047 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Transparent
PC
4.0 mm
35.0 mm
Huvud sexkantigt
  • av 10
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M6 8.0 mm PA

10053843

Prisintervall
4,237 kr - 4,237 kr

Lagernivåer
25152 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    8.0 mm
Skruv Runt huvud Hexagonal Socket Drive M6 16.0 mm Nylon 6/6

10053881

Prisintervall
4,395 kr - 4,395 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Typ av huvud
    Runt huvud
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M6 22.0 mm PA

10053928

Prisintervall
5,0557 kr - 5,0557 kr

Lagernivåer
1090 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    22.0 mm
Skruv Runt huvud Hexagonal Socket Drive M8 16.0 mm Nylon 6/6

10053973

Prisintervall
6,6787 kr - 6,6787 kr

Lagernivåer
247050 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Typ av huvud
    Runt huvud
Skruv Runt huvud Hexagonal Socket Drive M8 10.0 mm Nylon 6/6

10053966

Prisintervall
6,1473 kr - 6,1473 kr

Lagernivåer
1153 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Runt huvud
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M6 30.0 mm PA

10053911

Prisintervall
5,3286 kr - 5,3286 kr

Lagernivåer
20273 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M6 60.0 mm PA

10053959

Prisintervall
9,58 kr - 9,58 kr

Lagernivåer
10353 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    60.0 mm
Skruv Runt huvud Hexagonal Socket Drive M8 20.0 mm Nylon 6/6

10053980

Prisintervall
7,1958 kr - 7,1958 kr

Lagernivåer
26909 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Runt huvud
Skruv Runt huvud Hexagonal Socket Drive M8 30.0 mm Nylon 6/6

10053997

Prisintervall
8,0288 kr - 8,0288 kr

Lagernivåer
29060 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Typ av huvud
    Runt huvud
Skruv Runt huvud Hexagonal Socket Drive M8 40.0 mm Nylon 6/6

10054000

Prisintervall
8,9768 kr - 8,9768 kr

Lagernivåer
4533 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Typ av huvud
    Runt huvud
Skruv Runt huvud Hexagonal Socket Drive M6 40.0 mm Nylon 6/6

10053935

Prisintervall
6,3053 kr - 6,3053 kr

Lagernivåer
3890 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Typ av huvud
    Runt huvud
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M6 50.0 mm PA

10053942

Prisintervall
7,9426 kr - 7,9426 kr

Lagernivåer
18511 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    50.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M5 10.0 mm PEEK

10360453

Prisintervall
48,8768 kr - 47,0096 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    4.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M5 25.0 mm PEEK

10360491

Prisintervall
79,3405 kr - 58,1696 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    4.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M6 16.0 mm PEEK

10360538

Prisintervall
89,3083 kr - 69,1141 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M6 40.0 mm PEEK

10360576

Prisintervall
155,6217 kr - 122,5009 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    40.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    40.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M3 12.0 mm PC

10360064

Prisintervall
4,7972 kr - 4,6104 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M4 10.0 mm PC

10360101

Prisintervall
5,5153 kr - 5,2999 kr

Lagernivåer
336 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    3.0 mm
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M4 25.0 mm PC

10360149

Prisintervall
9,1635 kr - 8,8044 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    3.0 mm
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M5 35.0 mm PC

10360187

Prisintervall
24,8047 kr - 19,4904 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    4.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    35.0 mm