Meny Sök

Skruv Runt huvud Hexagonal Socket Drive M6 16.0 mm Nylon 6/6

Denna insexskruv är tillverkad av naturfärgad nylon. Skriven används allmänt i maskinerier där den dras åt med insexnyckel. Delarna hänvisar till NF E 25-125 and DIN 912 endast som vägledning.
Essentra artikelnummer:

10053881

Tillverkarens artikelnummer:

0160540000VR

11000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 4,395 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

4 395,00 kr

1000 x 4,395 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 10.0 mm
Huvudets höjd 6.0 mm
Gängstorlek M6
Gängans längd 16.0 mm
Typ av huvud Runt huvud
Drevtyp Hexagonal Socket Drive
Färg Naturfärgad
Standarder RoHS, DIN
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyamid 6/6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss