10360491
194102070409
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10 - 49 | 79,3405 kr |
| 50 - 99 | 63,4695 kr |
| 100 + | 58,1696 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibel storlek, sexkantsnyckel | 0.157 in |
|---|---|
| Kompatibel storlek, sexkantsnyckel | 4.0 mm |
| Huvuddiameter | 0.335 in |
| Huvuddiameter | 8.5 mm |
| Huvudets höjd | 0.138 in |
| Huvudets höjd | 3.5 mm |
| Gängstorlek | M5 |
| Gängans längd | 0.984 in |
| Gängans längd | 25.0 mm |
| Typ av huvud | Insexhuvud |
| Drevtyp | Huvud sexkantigt |
| Färg | Brun |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Allt material | Polyeter-eterketon |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta