Meny Sök

Skallskruvar med sexkantshuvud - Standardhuvud i plast

I lager

Insexbultar och skruvar är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier Används ofta för maskindelar, fixering vid gjutning och för klämmor. Hylsan gör det möjligt att skruva i skruvarna när det inte finns tillräckligt med utrymme för nycklar eller hylsor. Finns i PEEK-material.

Serienummer: SR2012

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
200 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Material Kompatibel storlek, sexkantsnyckel Gängans längd Drevtyp Köp
10,4274 kr - 13,2569 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Transparent
PC
5.0 mm
20.0 mm
Huvud sexkantigt
13,7021 kr - 17,4509 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Transparent
PC
6.0 mm
15.0 mm
Huvud sexkantigt
19,8495 kr - 25,2786 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Transparent
PC
6.0 mm
35.0 mm
Huvud sexkantigt
21,0272 kr - 21,8746 kr 80 I lager
M3
Brun
PEEK
2.5 mm
12.0 mm
Huvud sexkantigt
23,9285 kr - 48,9199 kr 440 I lager
M4
Ljusbrun
PEEK
15.0 mm
Hexagonal Socket Drive
28,223 kr - 50,8015 kr 50 I lager
M5
Ljusbrun
PEEK
4.0 mm
8.0 mm
Huvud sexkantigt
13,6303 kr - 13,6303 kr 2333 I lager
M10
Naturfärgad
PA
8.0 mm
30.0 mm
Huvud sexkantigt
19,3611 kr - 19,3611 kr 1349 I lager
M10
Naturfärgad
PA
8.0 mm
80.0 mm
Huvud sexkantigt
9,58 kr - 9,58 kr 6853 I lager
M6
Naturfärgad
PA
5.0 mm
60.0 mm
Huvud sexkantigt
8,0288 kr - 8,0288 kr 34075 I lager
M8
Naturfärgad
PA
6.0 mm
30.0 mm
Huvud sexkantigt
14,5208 kr - 14,5208 kr 5909 I lager
M10
Naturfärgad
PA
8.0 mm
40.0 mm
Huvud sexkantigt
11,7201 kr - 11,7201 kr 22 I lager
M8
Naturfärgad
PA
6.0 mm
70.0 mm
Huvud sexkantigt
7,7559 kr - 7,7559 kr 223 I lager
M10
Naturfärgad
PA
10.0 mm
16.0 mm
Huvud sexkantigt
22,3199 kr - 22,3199 kr 923 I lager
M12
Naturfärgad
PA
10.0 mm
60.0 mm
Huvud sexkantigt
44,4531 kr - 64,9345 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 X 0.8
Ljusbrun
PEEK
4.0 mm
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
102,8812 kr - 120,3752 kr 50 I lager
M6 x 1.0
Ljusbrun
PEEK
5.0 mm
30.0 mm
Hexagonal Socket Drive
59,3474 kr - 86,6225 kr 29 I lager
M6
Ljusbrun
PEEK
5.0 mm
12.0 mm
Huvud sexkantigt
28,3666 kr - 29,5731 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Brun
PEEK
3.0 mm
8.0 mm
Huvud sexkantigt
42,0401 kr - 43,9216 kr 8 I lager
M4
Brun
PEEK
3.0 mm
20.0 mm
Huvud sexkantigt
47,0096 kr - 48,8768 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Brun
PEEK
4.0 mm
10.0 mm
Huvud sexkantigt
  • av 10
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M6 20.0 mm PC

10360217

Prisintervall
13,2569 kr - 10,4274 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M8 15.0 mm PC

10360255

Prisintervall
17,4509 kr - 13,7021 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    15.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M8 35.0 mm PC

10360293

Prisintervall
25,2786 kr - 19,8495 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    35.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M3 12.0 mm PEEK

10360330

Prisintervall
21,8746 kr - 21,0272 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv Runt huvud Hexagonal Socket Drive M4 15.0 mm PEEK

10220542

Prisintervall
48,9199 kr - 23,9285 kr

Lagernivåer
440 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Typ av huvud
    Runt huvud
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M5 8.0 mm PEEK

10220580

Prisintervall
50,8015 kr - 28,223 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    4.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    8.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M10 30.0 mm PA

10054086

Prisintervall
13,6303 kr - 13,6303 kr

Lagernivåer
2333 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    8.0 mm
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M10 80.0 mm PA

10054123

Prisintervall
19,3611 kr - 19,3611 kr

Lagernivåer
1349 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    8.0 mm
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    80.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M6 60.0 mm PA

10053959

Prisintervall
9,58 kr - 9,58 kr

Lagernivåer
6853 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    60.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M8 30.0 mm PA

10053997

Prisintervall
8,0288 kr - 8,0288 kr

Lagernivåer
34075 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M10 40.0 mm PA

10054079

Prisintervall
14,5208 kr - 14,5208 kr

Lagernivåer
5909 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    8.0 mm
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    40.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M8 70.0 mm PA

10054031

Prisintervall
11,7201 kr - 11,7201 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    70.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M10 16.0 mm PA

10054277

Prisintervall
7,7559 kr - 7,7559 kr

Lagernivåer
223 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    10.0 mm
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M12 60.0 mm PA

10054161

Prisintervall
22,3199 kr - 22,3199 kr

Lagernivåer
923 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    10.0 mm
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    60.0 mm
Skruv Runt huvud Hexagonal Socket Drive M5 x 0.8 20.0 mm PEEK

10220627

Prisintervall
64,9345 kr - 44,4531 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    4.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 X 0.8
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv Runt huvud Hexagonal Socket Drive M6 x 1.0 30.0 mm PEEK

10220702

Prisintervall
120,3752 kr - 102,8812 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M6 12.0 mm PEEK

10220665

Prisintervall
86,6225 kr - 59,3474 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M4 8.0 mm PEEK

10360378

Prisintervall
29,5731 kr - 28,3666 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    3.0 mm
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.8 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    8.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M4 20.0 mm PEEK

10360415

Prisintervall
43,9216 kr - 42,0401 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    3.0 mm
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.8 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M5 10.0 mm PEEK

10360453

Prisintervall
48,8768 kr - 47,0096 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    4.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    10.0 mm