Sexkantsbultar och skruvar i plast är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. §• Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.
Serienummer: SR1992
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Stigning/TPI | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,369 kr - 0,4555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3777 kr - 0,4663 kr | 299 I lager |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 3,1034 kr - 3,8313 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
1.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,1272 kr - 1,3917 kr | 500 I lager |
M6
|
1.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,7558 kr - 0,9332 kr | 1500 I lager |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,7135 kr - 0,8809 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 2,1232 kr - 2,6212 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.25 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 2,2263 kr - 2,7485 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
1.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 2,1598 kr - 2,6664 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.25 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 2,3023 kr - 2,8424 kr | 320 I lager |
M10
|
1.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,0903 kr - 1,3461 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,5617 kr - 1,928 kr | 1000 I lager |
M8
|
1.25 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,7358 kr - 0,9084 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,7171 kr - 0,8852 kr | 345 I lager |
M6
|
1.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 2,4956 kr - 3,081 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
1.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,0503 kr - 1,2967 kr | 1498 I lager |
M6
|
1.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 19,3324 kr - 34,0687 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
|
Naturfärgad
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 29,8891 kr - 43,5913 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
|
Naturfärgad
|
PVDF
|
1.575 in
40.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 1,3817 kr - 2,5709 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
|
Naturfärgad
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 1,1203 kr - 2,0826 kr | 100 I lager |
M4
|
|
Naturfärgad
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta