Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 499 | 2,496 kr |
500 - 999 | 1,743 kr |
1000 + | 1,3414 kr |
Distance Across Flats | 10.0 mm |
---|---|
Distance Across Flats | 0.394 in |
Head Height | 4.0 mm |
Head Height | 0.157 in |
Thread Length | 25.0 mm |
Thread Length | 0.984 in |
Thread Size | M6 |
Colour | Natural |
Material | PP |
Head Type | Hexagonal Head |
Screw Type | Head Screw |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta