Sexkantsbultar och skruvar i plast är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. §• Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.
Serienummer: SR1992
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Stigning/TPI | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3813 kr - 0,4707 kr | 900 I lager |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 2,3968 kr - 2,959 kr | 477 I lager |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3847 kr - 0,4749 kr | 2000 I lager |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3777 kr - 0,4663 kr | 9378 I lager |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3681 kr - 0,4544 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,7366 kr - 2,144 kr | 1362 I lager |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 3,1034 kr - 3,8313 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
1.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3873 kr - 0,4782 kr | 2000 I lager |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3777 kr - 0,4663 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3847 kr - 0,4749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3777 kr - 0,4663 kr | 299 I lager |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3743 kr - 0,462 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3908 kr - 0,4825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3908 kr - 0,4825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,1372 kr - 1,404 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 2,2097 kr - 2,728 kr | 411 I lager |
M8
|
1.25 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 2,2569 kr - 2,7862 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.25 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3777 kr - 0,4663 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.45 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,4433 kr - 0,5473 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.654 in
42.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3707 kr - 0,4577 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
0.4 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta