Meny Sök

Sexkantsskruv M8 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Våra sexkantsbultar med skårat huvud är tillverkade av naturfärgad nylon. De utgör mångsidiga fästelement för en lång rad tillämpningar och branscher. Den här bulten kan fästas med hylsnyckel eller platt skruvmejsel.
Essentra artikelnummer:

10298756

Tillverkarens artikelnummer:

50M080125K020

1000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,928 kr
5000 - 19999 1,7352 kr
20000 + 1,5617 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 928,00 kr

1000 x 1,928 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 13.0 mm
Gängans längd 20.0 mm
Gängstorlek M8
Färg Naturfärgad
Material Nylon 6/6
Typ av huvud Sexkantshuvud
Skruvtyp Delvis gängad skruv
Specifikationer UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss