Meny Sök

Självfixerande distans

I lager

De självhållande distanserna snäpps fast på kretskortet, vilket underlättar monteringen, och bibehåller avståndet även om skruven avlägsnas. Finns i många alternativ för avstånd, skruv och paneltjocklek. Finns som standard och som staplingsbara.

Serienummer: SR2765

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
101 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Kroppens diameter Innerdiameter Paneltjocklek, A-intervall Längd på distans Köp
1,5333 kr - 1,9484 kr 11994 I lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.7 mm
1,3939 kr - 1,695 kr 18997 I lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
15.9 mm
1,6603 kr - 1,8447 kr 2726 I lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.2 mm
1,5631 kr - 1,7369 kr 18679 I lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
6.4 mm
1,3939 kr - 1,695 kr 10000 I lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
0,6606 kr - 0,6606 kr 11400 I lager
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.0 mm
0,6606 kr - 0,6606 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
4.6 mm
3.2 mm
6.3 mm
1,8384 kr - 1,8384 kr 12994 I lager
4.6 mm
6.4 mm
3.2 mm
10.5 mm
3,5352 kr - 3,9281 kr 4435 I lager
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
11.1 mm
1,9912 kr - 2,2125 kr 12878 I lager
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
25.4 mm
1,592 kr - 1,7689 kr 17500 I lager
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
11.1 mm
3,6712 kr - 4,079 kr 10290 I lager
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
22.2 mm
2,0897 kr - 2,3218 kr 41085 I lager
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
9.5 mm
2,2262 kr - 2,3411 kr 585 I lager
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
3.2 mm
2,2262 kr - 2,3411 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
2,3124 kr - 2,4416 kr 98 I lager
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.2 mm
2,2262 kr - 2,3411 kr 96 I lager
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
2,6852 kr - 3,4371 kr 163 I lager
4.8 mm
6.6 mm
3.2 mm
4.3 mm
2,2262 kr - 2,3411 kr 179 I lager
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
2,2262 kr - 2,3411 kr 4584 I lager
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.5 mm
  • av 6
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 4.7 mm UL94 V-0 PA

10027912

Prisintervall
1,9484 kr - 1,5333 kr

Lagernivåer
11994 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027844

Prisintervall
1,695 kr - 1,3939 kr

Lagernivåer
18997 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
  • Innerdiameter
    3.2 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027882

Prisintervall
1,8447 kr - 1,6603 kr

Lagernivåer
2726 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
  • Innerdiameter
    3.2 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027929

Prisintervall
1,7369 kr - 1,5631 kr

Lagernivåer
18679 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
  • Innerdiameter
    3.2 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027868

Prisintervall
1,695 kr - 1,3939 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
  • Innerdiameter
    3.2 mm
Stöd med skruv och låsning 2.7 mm 5.0 mm PA

10381670

Prisintervall
0,6606 kr - 0,6606 kr

Lagernivåer
11400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    5.5 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 6.3 mm PA

10381717

Prisintervall
0,6606 kr - 0,6606 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 10.5 mm PA

10381755

Prisintervall
1,8384 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
12994 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
Stöd med skruv och låsning 3.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028612

Prisintervall
3,9281 kr - 3,5352 kr

Lagernivåer
4435 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    6.6 mm
  • Innerdiameter
    3.3 mm
Stöd med skruv och låsning 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028650

Prisintervall
2,2125 kr - 1,9912 kr

Lagernivåer
12878 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028698

Prisintervall
1,7689 kr - 1,592 kr

Lagernivåer
17500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028735

Prisintervall
4,079 kr - 3,6712 kr

Lagernivåer
10290 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Stöd med skruv 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturfärgad

10028766

Prisintervall
2,3218 kr - 2,0897 kr

Lagernivåer
41085 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Stöd med skruv och låsning 2.7 mm 3.2 mm PA

10370247

Prisintervall
2,3411 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
585 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    5.5 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 3.1 mm PA

10370230

Prisintervall
2,3411 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
Stöd med skruv och låsning 2.7 mm 5.2 mm PA

10370285

Prisintervall
2,4416 kr - 2,3124 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    5.5 mm
Stöd med skruv och låsning 2.7 mm 4.1 mm PA

10370261

Prisintervall
2,3411 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    5.5 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 4.3 mm PA

10370278

Prisintervall
3,4371 kr - 2,6852 kr

Lagernivåer
163 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    6.6 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 2.7 mm PA

10370223

Prisintervall
2,3411 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
179 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 3.5 mm PA

10370254

Prisintervall
2,3411 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
4584 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm