Meny Sök

Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

Denna självhållande distans isolerar en skruv som används för att fästa ett kretskort mot en panel. Distansen snäpps in i kortet och skruven förs sedan igenom och fixeras med mutter. Denna distans är tillverkad av material klassat UL94 V-2
Essentra artikelnummer:

10027882

Tillverkarens artikelnummer:

SRS4-2-01

2726 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,8447 kr
5000 + 1,6603 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 844,70 kr

1000 x 1,8447 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Snap Lock
Fäste med hål typ B Screw-Fit
Kroppens diameter 6.4 mm
Innerdiameter 3.2 mm
Längd på distans 3.2 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss